Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
EV charging - AC and DC wallbox charger
主な課題
家庭やオフィスのDC充電ウォールボックスには、設置やメンテナンスの容易さに加え、以下の重要な機能が求められています。
- 小型で実用的な設計
- エネルギーの流れを最適化し、電気代を削減するよう設計されたスマートなウォールボックス・ソリューション
- 車両のバッテリに直接供給される電力の正確なセンシングおよび制御
- 幅広い出力電圧範囲(200V~1000V)をサポートする高電力密度ソリューションと柔軟性の高い充電電源(22kW~40kW)
- ビークル・ツー・グリッド(V2G)およびビークル・ツー・ホーム(V2H)アプリケーション用の双方向充電
製品 & ソリューション
幅広いACおよびDCウォールボックス充電器へのニーズに対応するため、STで、STM32マイクロコントローラをベースにした包括的なソリューションを、シリコンカーバイド(SiC) / シリコン・パワーMOSFET、SiC整流器、プロテクション・デバイス(TVS)、および絶縁型ゲート・ドライバをはじめとする高性能・高速スイッチングのパワー半導体とともに提供しています。
STは、高電力密度DCウォールボックス充電器に加え、SiCパワー・モジュール・ソリューションの開発に取り組んでいます。また、リアルタイムのエネルギー・モニタリング用のメータ・デバイス、グリッドへの電源接続、および電気自動車との接続用CANトランシーバや電力線トランシーバも提供しています。