Interactive Block Diagram
Block Diagram
車載コネクティビティ向けHDBaseT
このような車載ネットワークの課題に対するソリューションとして、HDBaseT Automotiveがあります。HDBaseT Automotiveは、コンスーマ向けの電子機器や業務用AV機器において、高解像度の音声・映像、制御信号、イーサネット、USB、および電力の伝送に使用される接続規格であるHDBaseT™を車載用に発展させた技術です。広帯域幅、高性能、および豊富な機能を従来のインフラストラクチャで実現できるため、車載ネットワーキングに最適なソリューションです。
STとValens社の協力
STは、HDBaseT Automotiveを組み込んだ次世代のコネクテッド・カーに向けて、 Valens 社と協力しています。HDBaseT Automotiveは、 ほとんど遅延がない低コストのインフラストラクチャにより、インフォテインメントや路上安全性、および自動車制御コンテンツにおいて信頼性の高いデータ転送を6Gbpsの高スループットで実現し、車載通信の性能を最大限に向上させます。HDBaseTを開発し、HDBaseT Allianceを設立したValens社は、その技術と専門性に基づき、HDBaseT対応自動車の製品化に向けて取り組んでいます。STは、設計・製造における豊富な経験と、車載分野における厳格な品質 / 信頼性要件への適合に関する知見を活かし、その取り組みに貢献しています。Valens社の詳細については、 www.valens.comをご覧ください。