Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
IoT tags and tracking devices
技術的な課題
人や特定の機器を追跡する場合は、その位置を知るだけでなく、その周囲の温度、湿度、騒音などの環境条件を日常的に監視することも大切です。速度計は、人の動きを監視して、起きているか、走っているか、歩いているか、そして特に健康上あるいは安全上の問題で一定期間動きが止まっていないかなどを検出するのにも役立ちます。
IoTトラッカとの常時通信を確保するには、NFC、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fiを使用した短距離通信の場合でも、LPWAN、NB-IoT、LoRa®などの長距離システムの場合でも、コネクティビティが重要です。
ただし、GNSSを使用できない屋内では、到達角度(AoA)に基づくBluetooth LEテクノロジー、超広帯域無線(UWB)、またはWi-Fiをベースとするインフラストラクチャが非常に役立ちます。
STのソリューション
STは、お客様が抱える課題やニーズに対処する最適なソリューションを実現する独自のテクノロジーや製品の開発企業として、低消費電力ニーズに対応するマイクロコントローラや、マイクロフォン、および組込みAIエンジンを備えたMEMSモーションセンサや環境センサから、ユーザ体験を大幅に向上させることのできるイメージ・センサ、環境光センシング(ALS)モジュール、ToF(Time-of-Flight)センサまで、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
また、バッテリ駆動システム向けの低消費電力製品も幅広く取り揃えており、近距離通信向けのBluetooth LE対応IC、NFCまたはRFIDモジュール、長距離通信向けのLPWAN、UHF、Sub-GHzモジュール、さらには測位用のGNSSモジュールのソリューションも提供しています。