ヘッドライトのレベリングや旋回、フラップの調整またはヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)の位置決めのような自動車アプリケーションにおいて、ステッピング・モータは多くの場合、設計において理想的でコスト効率に優れた選択肢です。ステッピング・モータは、その動作原理により複数の独立した位置を通過しながら動作し、このステップのうちの1つの前後に移動し保持するよう駆動されます。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Automotive bipolar stepper motor
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、自動車のステッピング・モータ制御に向けた クラス最高のソリューションを提供します。2相ステッピング・モータ用電流制御マイクロステッピングが可能な統合バイポーラ・ドライバを用意し、さらに診断機能も内蔵しています。また、STの 車載用32bitマイクロコントローラSPC5ファミリは、アプリケーションのプロトタイピングを開始する際に 電圧レギュレータと ESDプロテクションと組み合わせて使用することで、最適なソリューションを実現します。