MySTに保存する

車両接近通報装置(AVAS)

eモビリティは、より環境に優しい自動車の実現に確実に貢献している一方で、電気自動車には、例えば学校の前や横断歩道、信号周辺などを低速で進んでいるときに音が聞こえづらいという問題があります。自動車業界において交通安全の確保および歩行者、とりわけ視覚に障がいがあったり、聴覚に頼っている人々を守ることは明白な義務であり、国際的な要件に積極的に対応し、車両接近通報装置を搭載した電気自動車を提供することが求められています。 車両接近通報装置(AVAS)は、車両から警告音を発して、電気自動車の接近を歩行者に知らせます。とりわけ、ハイブリッドカー(HEV)やプラグイン・ハイブリッドカー(PHEV)、純電気自動車(BEV)などの電気自動車が、タイヤの音が聞き取りづらいレベルの低速で走行する場合を想定しています。 STの車載用D級オーディオ・パワー・アンプ、内蔵の診断機能とスピーカ電流モニタや、CANおよびLINインタフェースを備えたパワー・マネージメント・システムIC、および接近音発生用ファームウェアを搭載したASIL-B 32bitマイクロコントローラは、車両接近通報装置向けの、クラス最高レベルのソリューションを提供します。

STのAVAS向け製品

STの 車載用D級オーディオ・パワー・アンプ、内蔵の診断機能とスピーカ電流モニタや、CANおよびLINインタフェースを備えた パワー・マネージメント・システムIC、および接近音発生用ファームウェアを搭載した ASIL-B準拠の車載用32bitマイクロコントローラは、車両接近通報装置向けにクラス最高レベルのソリューションを提供します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      AEK-MCU-C4MINI1

      量産中

      All-in-one, fast-prototyping, user-friendly MCU and motor control evaluation board based on the Chorus SPC58EC80E5 automotive microcontroller

      - 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-MCU-C4MINI1
      量産中

      All-in-one, fast-prototyping, user-friendly MCU and motor control evaluation board based on the Chorus SPC58EC80E5 automotive microcontroller

      AEK-MCU-SPC5LNK

      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      - 車載用IC評価ボード ST
      AEK-MCU-SPC5LNK
      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      AEKD-STEREOAVAS

      量産中

      Integrated stereo AVAS solution

      FDA903D 車載用IC評価ボード ST
      AEKD-STEREOAVAS
      量産中

      Integrated stereo AVAS solution

写真 Solution
AutoDevKit搭載の車両接近通報装置(AVAS)統合型ソリューション
SL-SSASF011102V1
量産中
AutoDevKitを活用した車両接近通報装置(AVAS)
SL-SSASF011101V1
量産中
AutoDevKit搭載の車両接近通報装置(AVAS)統合型ソリューション
SL-SSASF011102V1
量産中
AutoDevKitを活用した車両接近通報装置(AVAS)
SL-SSASF011101V1
量産中