車載用D級オーディオ・パワー・アンプ

業界初のデジタル入力を備えた車載用D級アンプを開発したSTは、主要な車載用オーディオ機器メーカーの高級サウンド・システムとヘッド・ユニットの両方に使われるオーディオ・パワー・アンプを提供しています。

STの広範な製品ポートフォリオでは、マルチチャネルに対するあらゆるニーズに対応するとともに、常に最高レベルの音質、最大のエネルギー効率、先進の機能を保証できるよう、革新的ソリューションの開発を続けています。

  • D級ならではの高い効率
  • 各種短絡、ESD、ロード・ダンプ、発熱などの電気的オーバーストレスに対する保護機能を内蔵した車載用の堅牢な設計
  • 先進の診断プロセッサ
  • システム・コスト低減と電磁放射抑制のニーズに応えるST独自のフィードバック・ループ・アーキテクチャ
  • 完全なデジタル処理
  • 1Ω程度の超低インピーダンス・スピーカの駆動能力
  • アイドリング・ストップ・エンジンおよびハイブリッド・エンジンの規格に適合

New single-channel Class-D amplifiers with unique diagnostic matrix ensures high-end audio performance

Featuring advanced diagnostics, high efficiency and a unique load current monitor feature  to ensure high system reliability, FDA803D and FDA903D are the latest amplifiers in our FDA80x family of automotive Class-D audio power amplifiers.
Thanks to an innovative architecture that includes a low-pass output filter in the feedback loop, these devices offer high-quality sound at a reduced system cost. Moreover, supporting a very wide supply voltage range (from 3.3 to 18 V) they are the best fit for any automotive audio application including standard car audio systems to today's e-call and acoustic vehicle alerting systems (AVAS).