MySTに保存する

エアバッグ

自動車における安全性がますます重視され、法規制が進むに伴い、エアバッグは小型乗用車から高級車まで、あらゆる自動車の標準機能となっています。 自動車メーカーは、機能およびコスト面で最適化され、最高の信頼性基準を満たす拡張性の高いソリューションを必要としています。また、エントリ・レベルの自動車だけでなく、高級車における優れた機能を実現するために、エアバッグ展開用のスクイブICや加速度センサ(高機能衝突センサ)などを含むきわめて複雑なソリューションが求められています。 STは、車載用32bitマイクロコントローラSPC5、電源モジュール、高効率の昇圧 / 降圧コンバータ、高精度のADC電圧リファレンスなど、幅広い製品を提供しています。また、相対診断機能とプログラム可能な展開プロファイルを備えたスクイブ・ドライバや、PSI5サテライト・センサ・インタフェースも提供しています。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Airbag system

拡張性の高いソリューション

自動車メーカーは、機能およびコスト面で最適化され、最高の信頼性基準を満たす拡張性の高いソリューションを必要としています。また、エントリ・レベルの自動車だけでなく、高級車における優れた機能を実現するために、エアバッグ展開用のスクイブICや加速度センサ(高機能衝突センサ)などを含むきわめて複雑なソリューションが求められています。

STは、車載用32bitマイクロコントローラSPC5、電源モジュール、高効率の昇圧 / 降圧コンバータ、高精度のADC電圧リファレンスなど、幅広い製品を提供しています。また、相対診断機能とプログラム可能な展開プロファイルを備えたスクイブ・ドライバや、PSI5サテライト・センサ・インタフェースも提供しています。