電動パワー・ステアリング(EPS)システムは、ドライバーのハンドル操作をアシストします。自動車の方向制御をサポートして安全性を高め、エンジン負荷を軽減することで燃費向上に貢献します。 EPSシステムでは、油圧式のアクチュエータに代わり、3相ブラシレスDC(BLDC)モータなどの電気モータが使用されます。自動車の方向制御をサポートし、エンジンの負荷を軽減するため、燃費向上に貢献します。また、可変アシスト・パワー・ステアリングにより、走行速度に応じてアシスト・レベルを調節することも可能です。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Electric power steering (EPS)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
ブラシレスDC(BLDC)モータ用ソリューション
STは、48Vドメイン用を含むBLDCモータ駆動用の3相ゲート・ドライバやパワーMOSFETなど、幅広いEPS向けソリューションを提供しています。また、専用パワー・マネージメントICやCANトランシーバ、さまざまなシステムに対応可能な柔軟かつ革新的な特定用途向け標準製品(ASSP)、および包括的なシステム制御を実現する車載用32bitマイクロコントローラSPC5なども提供しています。