横滑り防止装置(ESC)は、トラクションの抜けを検出し、エンジンやブレーキを制御することで横滑りを防止するシステムです。ESCは、自動車のホイールに個別にブレーキをかけることでオーバーステアやアンダーステアに対応し、快適かつ安全な運転を実現します。現在では多くの自動車に標準機能として装備されています。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Electronic stability control (ESC)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
ブラシレスDC(BLDC)モータ用ソリューション
STは、48Vドメイン用を含むBLDCモータ駆動用の3相ゲート・ドライバやパワーMOSFETなど、幅広いESC向けのソリューションを提供しています。また、専用パワー・マネージメントICやCANトランシーバ、さまざまなシステムに対応可能な柔軟かつ革新的な特定用途向け標準製品(ASSP)、および包括的なシステム制御を実現する車載用32bitマイクロコントローラSPC5なども提供しています。