MySTに保存する

PC周辺機器

PC周辺機器は、PCに接続され、入力、出力、ストレージ、または通信機能を提供するハードウェア機器です。代表的な入力機器には、PC用マウスやキーボード、グラフィックス・タブレット、イメージ・スキャナ、ゲーム・コントローラ、マイク、ウェブカメラなどがあります。また、最も代表的な出力機器には、PC用モニタ、プロジェクタ、プリンタ、PC用スピーカなどがあります。ストレージについては、今日の一般的なPCでは、ディスク・ドライブなどの回転メディアや、USB Flashドライブやメモリ・カードといったソリッド・ステート・メディアが使用されています。 続きを読む

キーボード

今日のコンピュータでは、多くの場合、キーボードはワイヤレス通信でホストと接続され、従来のキー・マトリックスに加えて、マイクを含むさまざまなテキスト入力方式を提供します。 STは、要件の厳しいバッテリ駆動キーボード向けに、各種のワイヤレス通信ソリューションやパワー・マネージメント・ソリューション、幅広い低消費電力マイクロコントローラ、MEMSマイク、およびプロテクション・デバイスを提供しています。
詳細はこちら

ハード・ディスク・ドライブ

磁気記憶方式を採用したハード・ディスク・ドライブ(HDD)は、1960年代初期以降、コンピュータ用の大容量データ・ストレージ機器の主流となり、今日でもサーバ用に広く使用されています。データ・センターの場合、HDDの主要な利点と重要な選択基準は、大容量、bit当たりの低コスト、および長期データ保存です。 STは、20年以上にわたりHDD向けのアナログASICやパワー・マネージメント・ソリューションの設計・製造を手がける一流サプライヤであり、電子ヒューズや温度センサ、大気圧センサなど、最新のHDDア
詳細はこちら

プリンタ

今日のプリンタは、2つのタイプが主流となっています。粉末インク(トナー)を使用STは、20年以上にわたり、家庭用および業務用プリンタ向けにASICソリューションを販売しています。
詳細はこちら

マウス

コンピュータのマウスは、従来のUSBケーブルの代わりに、ワイヤレスでホストに接続されることが多くなっています。そのため、バッテリで動作し、バッテリ駆動時間に関するあらゆる課題に対処する必要があります。 STは、要件の厳しいバッテリ駆動マウス向けに、各種ワイヤレス通信ソリューションやパワー・マネージメント・ソリューション、幅広い低消費電力マイクロコントローラ、MEMSモーション・センサ、およびプロテクション・デバイスを提供しています。
詳細はこちら

先進的なコネクティビティとパワー・マネージメント

STが提供する高性能かつ低消費電力の最先端製品は、消費電力と先進的な重要機能を重視した競争力のある最高性能のシステム・ソリューションの実装に貢献します。高効率のDC-DCコンバータや、柔軟な設計を実現する幅広いマイクロコントローラ、プロテクション・デバイス、ワイヤレス通信ソリューションなど、さまざまな製品を提供しています。