ライセンス不要の60GHz RFミリ波Vバンドは、超低消費電力でありながら、ケーブルレス / コネクタレス・ソリューション向けに、比較的高いマルチギガビットのデータ・レート、非接触ポイント・ツー・ポイント接続、そして超低遅延接続を実現することで、近距離の非接触コネクティビティにおける新たな可能性を提供します。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
60 GHz contactless
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
課題: Industry 4.0
- 産業環境では、高密度の粉塵や腐食物質、熱、および低周波から超音波までの振動により、コネクタの損傷や劣化が発生する可能性があります。
- 物理ケーブルを使用することで、機械や機器で使用するアプリケーションの動きや連動を制限してしまうため、非接触通信を導入することでより良いサービスを実現可能です。
STのソリューション
STは、有線接続による動作制限、または劣化や損傷を与える恐れのある産業環境などの場面で動作する電子システム向けのソリューションを提供しています。
- 過酷な運転条件(例: 高レベルの埃 / 塩分 / 振動)に耐えられるように設計された高価なコネクタは不要です。
- 1つのソリューションで、データ接続と物理的または電気的絶縁を同時に実現します。
- 回転ジョイントやヒンジを備えたロボットなどの動作のある機械に対して、自由に組合せ可能です。