Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Fieldbus and industrial ethernet
製品 & ソリューション
ファクトリ / プロセス / ビル・オートメーション向けにセキュアで信頼性の高い有線通信を実現するために、STは、有線通信向け製品の大規模かつ包括的なポートフォリオを提供しています。プロセッサやトランシーバ、プロテクション・デバイス、パートナー企業から提供されるコンパニオン・チップ、ソフトウェア、設定ツールなど、さまざまな製品が含まれています。幅広いSTM32マイクロコントローラ(マイコン) / マイクロプロセッサのポートフォリオは、RS-485、CAN、またはEthernetに基づく産業用通信規格への接続を必要とするアプリケーションに対し、性能と電力効率において最適化されたソリューションを提供します。
ST認定パートナー企業から提供されるSTM32マイコン / マイクロプロセッサ向けの設計サービスやソフトウェアは、CANopen、CANopen FD、Modbus、PROFIBUS、PROFINET、Ethernet/IP、EtherCAT、CC-Link IE、POWERLINK、OPC UA、Single Pair Ethernetなど、さまざまなプロトコルおよび規格で利用できます。そのため、お客様は自社のアプリケーション開発に注力できるだけでなく、既存の開発エコシステムを利用して自社システムを産業用バスに接続することもできます。