MySTに保存する

GNSS / GPS

全地球航法衛星システム(GNSS)による資産、商品、車両や、人間、動物の位置特定によって、ナビゲーション補助のみならず移送管理や商品追跡、通行料金徴収、盗難防止、人およびペットの位置追跡といった多様なサービスが実現しています。一群の衛星を基盤として展開しているグローバル衛星ナビゲーション・システムの種類は多くはありません。。その例としては、グローバル・ポジショニング・システム(GPS)やヨーロッパのGalileo、ロシアのGLONASS、日本のQZSS、中国のBeiDou(BDS)があります。 STのGNSS測位ICおよびモジュールのTeseoシリーズは、確実かつ優れた測位精度を実現します。これによって異なるGNSS規格に同時に対応することができ、さまざまなシステムの実装に必要な幅広い要件を満たすことができます。さらにSTは、製品開発期間の短縮に役立つ組込みファームウェアや包括的な評価環境も提供しています。 続きを読む
gnss gps receiver block diagram