MySTに保存する

データ・センターの電源システム

クラウド・コンピューティング用データ・センターの電源システムは、出力電力、電力密度、およびエネルギー効率の向上という課題に直面しています。人工知能や機械学習向けの複雑なデジタルICの採用に伴い、電源要件はさらに厳しくなり、効率的な高密度のシステム・ソリューションが強く求められています。 STの革新的な製品ポートフォリオは、パワー・ディストリビューション・チェーン全体にわたる優れた性能の達成を可能にし、電源供給のあらゆる重要な側面を最適化することにより、総所有コスト(TCO)を削減します。STは、さまざまな設計資料、リファレンス設計やボードを提供し、データ・センターの電源ユニット(PSU)やパワー・ディストリビューション・システムの設計を支援しています。STの製品ラインアップは、AC-DCフロントエンドやDC-DCバックエンド・パワー・ディストリビューションをカバーしており、アプリケーション固有のニーズに合わせて設計をカスタマイズし、最適化できるように複数のオプションが用意されています。高度なデジタル・コントローラや革新的な電源供給アーキテクチャ、さまざまなMOSFETやディスクリート部品の採用により、最先端のニーズに対応した最新鋭の設計を実装できます。   続きを読む

UPS(無停電電源)

無停電電源(UPS)は、停電が発生した場合、バッテリやバッテリ・バンクからのDC電圧を必要な振幅と周波数のAC電圧に変換することにより、継続的な電源供給を保証します。  アプリケーションの要件に応じて、UPSはシンプルなオフライン構成、またはハイエンド中/大電力UPS向けのダブル・コンバージョン・オンライン方式で構築できます。UPSは、コンピュータ、サーバ、産業プロセス機器、計測装置、通信機器などの敏感な負荷に供給する電力の質を向上させることもできます。
詳細はこちら

サーバ & 通信用AC-DC電源ユニット

AC-DC電源ユニット(PSU)は、サーバや通信インフラストラクチャで使用され、システム効率の向上や力率改善、また、任意認証規格である80 PLUS®において規定された変換効率性能の達成に貢献します。AC-DC電源が連続動作や冗長システムでの使用に対応するうえで、装置の信頼性は極めて重要となります。このような厳しい性能目標に対応するため、先進的な制御アルゴリズムを実装しているアーキテクチャは、高性能なデジタル・コントローラを用いて構築されています。 STは、幅広いパワーMOSFETやダイオード(
詳細はこちら

サーバ & 通信用DC-DC電源ユニット

クラウド・サービス、IoT(Internet of Things)、およびモバイル・アプリの発展と拡大をサポートするため、データ・センターに対する要求は急激に増大しており、CPUの性能向上とメモリ・バンクの拡張に伴って効率と電力密度、および信頼性向上が非常に困難な課題となっています。  一般的なアーキテクチャでは、48V DCレールをAC-DC電源ユニットから生成した後、サーバ内のさまざまな負荷や回路への給電に必要な数のDCレールを提供するために変換を行います。この変換は厳しい効率目標を達成する
詳細はこちら

産業用バッテリ・マネージメント・システム(BMS)

電池パックは、あらゆるコードレス機器の要です。どの電池パックにも、充電器や電動工具と接続して適正な動作状態を維持するバッテリ・マネージメント・システム(BMS)が内蔵されています。 BMSは、各バッテリ・セルと電池パック全体の電圧および動作電流をモニタすることで、信頼性の高い安全な動作を確保します。また、充電器や電動工具と通信を行い、そのステータスや使用可否についてシステムやユーザに警告を発することが可能です。 BMSは、マイクロコントローラ、バッテリ・モニタリング回路やバッテリ制御回路、電源、
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STの革新的な製品ポートフォリオは、パワー・ディストリビューション・チェーン全体にわたる優れた性能の達成を可能にし、電源供給のあらゆる重要な側面を最適化することで、総所有コスト(TCO)の削減に貢献します。STは、さまざまな設計資料、リファレンス設計や開発ボードを提供し、データ・センターの電源ユニット(PSU)やパワー・ディストリビューション・システムの設計をサポートしています。STの製品ラインアップは、AC-DCフロントエンドやDC-DCバックエンド・パワー・ディストリビューションに対応しており、アプリケーションに応じて設計をカスタマイズして最適化できるよう、複数のオプションが用意されています。また、高度なデジタル・コントローラや革新的な電源供給アーキテクチャ、さまざまなMOSFETやディスクリート製品を採用することで、最先端のニーズに対応したパワー・ディストリビューション・システムを実装することができます。