MySTに保存する

ロボット & 電動玩具

ロボット玩具は、RT(ロボット・テクノロジー)を使用して動作したり、周囲の環境とインタラクションしたりします。これらの玩具は、単純なリモコン・カーから高度なヒューマノイド・ロボットまで広範囲にわたります。
ロボット玩具は、ロボット、プログラミング、エンジニアリングについての知識をユーザに教えながら、魅力ある体験を提供します。しかし、ロボット玩具の設計や製造は、難しく高コストで、特殊な知識やスキルが必要な場合もあります。
ロボット玩具には、センサを使用して衝突を防ぐ、物体検出や傷害物検出などの安全機能も組み込む必要があります。
ロボット玩具は子供たちの遊び体験や学習体験を改善できる可能性があることに親や教育者が気づき始めているため、その進化は一層加速し、人気も増しつつあります。
続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Robotic and Motorized Toys

主な課題

主な課題の1つは、モータ、ギア、センサなどのロボットの機械部品を設計する際に、激しい遊びや使用による摩耗や破損に耐えうる高い信頼性と耐久性を確保することです。

ロボット玩具設計の主な課題は以下のとおりです。

  • シームレスなワイヤレス接続
  • 高いエネルギー効率による長寿命の実現
  • 耐久性のあるモータ制御
  • 安全を重視した、信頼性が高い環境と人感センサ

製品 & ソリューション

STは、ロボット玩具や電動玩具にまつわる課題に対応できる幅広い革新的な製品を提供しています。
STの高度に最適化された低消費電力のToF測距センサと、ジャイロセンサ、加速度センサ、温度センサ、周辺光センサなどの最新の環境センサは、デバイスの環境とのインタラクションを改善します。
モータ制御は、ロボット玩具の重要な機能です。STは、あらゆる種類のモータを効率的に駆動するための高度な信頼性の高いソリューションを提供しています。モノリシック・モータ・ドライバからオールインワン・ドライバに至るまで、STのソリューションはあらゆる構成に対応できます。
STのBluetooth LE製品ポートフォリオは、リモート・コントローラ、スマートフォン、その他の多くのデバイスとの信頼性の高いワイヤレス接続を可能にします。
STは、高速かつ高効率で信頼性が高いスキャンを実現する最適な製品を提供する、グローバル・シャッター・イメージ・センサ・テクノロジーのリーディング・カンパニーでもあります。
パワー・マネージメント分野におけるSTの豊富な専門知識により、薄型デバイスでエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。
広範なユース・ケースに対応できるSTのESD保護デバイスも、同様に重要です。これらの専用保護デバイスは、USB保護からHDMIやSDカードの保護に至るまで、持続可能な設計に大きく貢献しています。