ST4SIM:SIM & eSIMセルラー・コネクティビティ・ポートフォリオ
ST4SIM:いつでもどこでもすべてをつなぐ
セルラー・コネクティビティは、コネクテッド・デバイスできわめて重要です。モバイル・ネットワーク・オペレータのインフラストラクチャ(MNOまたはMVNO)を使用することで、ネットワーク対象範囲が広がり、シームレスなコネクティビティが維持されます。
スマート・オブジェクトの多様性を高め、新たな市場機会への道が拓かれます。市場のニーズに応えるため、STは幅広いSIMや組み込み向けSIM(eSIM)の選択肢を含むカスタマイズされた多様なコネクティビティ・ポートフォリオST4SIMソリューションを提供し、IoTや産業グレードのアプリケーションに対応します。
STのソリューションによって、資産のセキュリティを確保しながら、いつでもどこでも複数のデバイスを接続することができます。STのパートナーが提供するコネクティビティ・ソリューションが、ST4SIMのポートフォリオを補完し、世界的な規模で製品の相互運用性を実現します。
IoT向けeSIMシリーズを見る
ST4SIM、すぐに使えるSIM / eSIMの完全なポートフォリオ
eSIMテクノロジーは、安全なネットワーク社会に新たな機会をもたらします。デバイス内部に直接はんだ付けされた組み込みSIMにより、エンドユーザはeSIMを変更することなくモバイル・ネットワーク・オペレータ(MNO)を変更することができ、デバイスのコネクティビティをより柔軟に管理することができます。
取り外し可能なSIMからGSMA認証取得済みのeSIMまで、ST4SIMのポートフォリオには、基本構成(ST4SIM-100)に基づくソリューションのほか、暗号強化(ST4SIM-110 / ST4SIM-111)、GSMA SGP.02(ST4SIM-200)、GSMA eSA(ST4SIM-201)が含まれます。さらに、ST4SIMファミリには、IoT向けGSMA eSIM(SGP.32)仕様をベースとしたST4SIM-300が登場しました。