ST4SIM:SIM & eSIMセルラー・コネクティビティ・ポートフォリオ
ディスカバリ・キット

STM32L4およびST4SIM-200Mを搭載したB-L462E-CELL1セルラーIoTディスカバリ・キットについて
このIoTディスカバリ・キットは、セルラーIoTデバイス向けのターンキー開発プラットフォームです。これは、STM32L4マイクロコントローラ、およびプリペイド方式のセルラー・コネクティビティ・データ・プレーン対応のGSMA認証取得済みの組み込みSIM(ST4SIM-200M)を搭載するLBAD0ZZ1SE通信モジュールで実現されています。

P-L496G-CELL02 LTEセルラーtoクラウド接続ディスカバリ・キットについて
このLTE IoTセルラーtoクラウド接続向けSTM32ディスカバリ・パックは、セルラーとクラウド・テクノロジーを組み合わせたソリューションのためのターンキー開発プラットフォームです。このパックは、STM32L496AGI6、アンテナ付きSTMod+セルラー拡張ボード、およびST4SIM-110M組み込みSIMで構成されています。