MySTに保存する

スマート・ジャンクション・ボックス

米国電気工事基準(NEC)のセクション690.12には、太陽光発電所に対してモジュール・レベルでの急速シャットダウンを求める規定があります。スマート・ジャンクション・ボックスには、この急速シャットダウン機能を組み込むことができます。バイパス・ダイオードのみを搭載した従来のジャンクション・ボックスと比べて複雑なシステムであり、各モジュール内の電圧、電流、温度の測定も可能です。また、アーク検出、セキュリティおよび動作監視、盗難防止、リモート診断などの機能も持ちます。既存のDC配線を使用した電力線通信(PLC)によって送信されるデータは、SunSpec Allianceが定める規格への準拠が保証されています。

STの高効率スマート・ジャンクション・ボックス向け製品

STは、高性能32bitマイクロコントローラSTM32、柔軟性に優れたマルチプロトコル対応の電力線通信(PLM)、ワイヤレス通信ソリューション、ショットキー・バイパス・ダイオードなどを幅広く提供し、安全性や防火法規の要件を満たす高効率のスマート・ジャンクション・ボックスの設計をサポートしています。