ストリング・コンバイナ・ボックスは、主に多数の太陽電池ストリングの出力を1つまたは2つの出力に統合し、メイン・インバータに給電します。また、各ストリングの過電流 / 過電圧保護、アーク障害検出、サージ保護、および電流 / 電圧監視を行います。 さらに、米国電気工事基準(NEC)2014のセクション690.12における規定に準拠するため、多くのコンバイナ・ボックスは、建物や屋上に設置された太陽光発電(PV)設備に要求される急速シャットダウン機能を実装し、感電や火災の危険性を軽減しています。また、集中管理用サーバと、データや制御情報を交換する機能を持つものもあります。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Smart string combiner box
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
STの高効率ストリング・コンバイナ・ボックス向け製品
STは、高性能32bitマイクロコントローラSTM32や柔軟性に優れたマルチプロトコル対応の電力線通信(PLM)およびワイヤレス通信ソリューション、メータIC、および電流 / 電圧測定用の高精度オペアンプなどを幅広く提供し、安全性や防火法規の要件を満たす高効率のストリング・コンバイナ・ボックスの設計をサポートしています。