MySTに保存する

IO-Linkゲートウェイ

IO-Link通信ネットワーク(IEC 61131-9)は、アクチュエータおよびセンサ・レベルにまで至る双方向のポイント・ツー・ポイント・データ通信に使用することにより、データの前処理、センサ・パラメータの調整、および高度な診断を可能にし、Industry 4.0への道を開きます。 STは、IO-LinkトランシーバやSTM32マイクロコントローラなど、効率的なIO-Linkゲートウェイの実装をサポートする幅広いソリューションを提供しています。また、静電放電(ESD)、バースト、およびサージ耐性に関するIEC 6100規格への適合をサポートするプロテクション・デバイスや、各種ハードウェア / ソフトウェア評価ツールも提供しています。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

IO-Link

Sub-system:

製品 & ソリューション

STは、IO-LinkトランシーバやSTM32マイクロコントローラなど、効率的なIO-Linkゲートウェイの実装をサポートする幅広いソリューションを提供しています。また、静電放電(ESD)、バースト、およびサージ耐性に関するIEC 6100規格への適合をサポートするプロテクション・デバイスや、各種ハードウェア / ソフトウェア評価ツールも提供しています。