センサの特徴とST製品のメリット
STは、さまざまなアプリケーション向けに最先端のデジタル・センサを提供しています。
- 温度センサは、広範な産業用温度範囲にわたって正確に温度を測定します。 STの温度センサは、標準的なI2C / SMBUS産業システム向け通信ソリューションに対応し、コンポーネントの下にサーマル・パッドを備えたパッケージにより、測定の遅延を最小限に抑えています。
- 湿度センサは、相対湿度レベルを測定します。産業用の最終製品や、冷暖房空調設備における湿気や漏れの検出など、幅広いアプリケーションで使用することができます。
- 大気圧センサは、空気や液体の絶対圧力を測定し、高度変化を数センチメートル単位で正確に検出します。 STのMEMS大気圧センサは、高精度・低消費電力を特徴とし、耐水性のパッケージで提供されます。
- MEMSマイクロフォンは、周囲のオーディオ信号をとらえ、音声によるシステム起動 / 制御アプリケーションを実現します。 STのMEMSマイクロフォンは、高品質オーディオ向けの高い信号ノイズ比(SNR)を特徴とします。
- ToF(Time-of-Flight )測距センサは、測距および最大数メートル離れた物体や人の検出に使用することができます。 STの測距センサは、倉庫内在庫管理といった産業用アプリケーション向けに、高精度かつ長距離のセンシングを実現します。
- カメラは、産業環境やプロセスのモニタリング向けに、イメージ・プロセッシング・アルゴリズムを適用することができます。 STは、近赤外線領域に最適なグローバル・シャッター機能搭載イメージ・センサを提供しています。
STは、以下のアナログ・センサを提供しています。
- 超音波アナログMEMSマイクは、超音波周波数までのオーディオ信号に対応し、さまざまな状態モニタリングおよび予知保全アプリケーションにおいて、電気、ガス、および液体の漏れの検出に最適です。
- 高精度オペアンプは、シグナル・コンディショニング、および産業用ガス検知アプリケーションに使用されます。
STのソリューション
センサ・データの処理は、Arm® Cortex®-M0コア(中程度の処理要件向け)、浮動小数点ユニットを備えたCortex-M4(より厳しい処理向け)、またはCortex-M7コア(デジタル信号処理機能向け)を搭載したSTM32マイクロコントローラ(マイコン)ベースの コントロール・ユニットによって行うことができます。 STM32マイコンは、産業用イーサネット、CANバス、RS-485およびIO-Link(トランシーバが必要)などの産業用有線 通信や、Bluetooth® Low Energy、LoRa®、およびサード・パーティ製のWi-Fiやセルラー / NB-IoTコネクティビティ・モジュールを介したワイヤレス通信をサポートしています。 また、STは、センサ・データの完全性やセキュリティを確保するために、STSAFEセキュア・エレメントやSIL/IEC 61508機能安全性X-CUBE-STL ソフトウェア・パッケージを含むセキュリティ・フレームワーク「STM32Trust」も提供しています。 さらに、STの降圧レギュレータを備え、+24Vおよび+48Vの電圧に対応した産業用の パワー・マネージメント・コンポーネントを提供し、完全な設計をサポートしています。