Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Programmable safety controller
製品 & ソリューション
STは、広範なSTM32マイクロコントローラおよびマイクロプロセッサ、EEPROM、RTC、スーパーバイザ、システム・セキュリティに関連するその他の製品およびソフトウェア・ツールを提供しています。入力インタフェースは、きわめて堅牢な電流制限終端素子(CLT)を活用することで消費電力を大幅に削減します。
インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)によって自動出力が実現し、信頼性の高い産業機器負荷の駆動が可能になります。安全規格(SIL)への準拠が可能で、高度な耐性を提供するガルバニック絶縁を内蔵する非常にコンパクトな設計になっています。STのオペアンプ、電流センシング・チップ、コンパレータにより、アナログ・ペリフェラルの正確なシグナル·コンディショニングが実現します。
また、さまざまなパワー・マネージメントICや、過渡電圧サプレッサ(TVS)などのプロテクション・デバイスを提供しています。さまざまなフィールドバス・プロファイルを介した有線通信と複数の無線通信プロトコルの両方の通信インタフェースを使用する、産業用セーフティに関連する包括的な製品も提供しています。