製品 & ソリューション
STは、振動 / 温度モニタ、超音波検出、およびその他のセンシング・アプリケーション向けの産業用MEMSセンサを提供しています。最大80kHzの帯域幅および最大105°Cの動作温度範囲による優れた信頼性と安定性を特徴とし、産業機器に適しています。また、小型で消費電力が低く、ノイズ耐性が高いため、コンパクトでコスト効率に優れたクラス最高のIndustry 4.0有線および無線センサ・ネットワーク・ソリューションを実現します。
STは低消費電力マイコンから高性能マイコンまで、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。Arm® Cortex®-M4 / M33 / M7を搭載したSTM32ファミリは、有線 / 無線トランシーバおよびシステム・オン・チップ(SoC)と共に使用することでさまざまなネットワーク・テクノロジーやプロトコルに対応することができます。
スマート・センサは、統計、ニューラル・ネットワーク、機械学習アルゴリズムなどの高度なアルゴリズムや前処理の実現を目的とするデータ収集やデータ・ロギング向けに設計されています。
この他にも、STは機械学習実装に向けた製品やソフトウェア・ツールを提供しています。
- 機械学習コアとして動作するステート・マシン(FSM: Finite State Machine)を搭載したMEMSセンサ
- STM32CubeMXソフトウェア・パッケージの拡張機能として、学習済みのニューラル・ネットワークを最適なマイコン用のコードに自動変換するSTM32Cube.AI
また、最適化されたライブラリをプロジェクトに統合してセンサ・ノードとSTM32マイコンまたはMPUの間でAIアルゴリズムを分散させることで、アプリケーションの性能向上と消費電力の最適化が可能です。
そのため、低消費電力センサ、電力効率に優れたマイコン、クラス最高の低消費電力機能を提供する専用のパワー・マネージメント製品により、バッテリレスのスマート・センサ・ノードを実現することも可能です。
STはさらに、スマート・センサ・ノードの設計および大規模実装に貢献するさまざまなハードウェアおよびソフトウェア・ツールを用意しています。
- 有線 / 無線スマート・センサ・ノード用リファレンス設計および開発キット
- 周波数 / 時間領域における振動解析の実装および超音波 / 環境データ収集用のソフトウェアおよび機能パッケージ
- 完全なセンサ・ツー・クラウド・アーキテクチャのサンプルを提供し、アルゴリズム開発やデータ収集およびオフライン分析をサポートする専用ソフトウェア・ユーティリティや高速データ・ロガーおよびクラウド・アプリケーション
STの認定パートナー企業が提供する機械学習IPや製品産業化ツールもご活用頂けます。