Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Game consoles
主な課題
現代のゲーム機には、レンダリング性能、消費電力、およびフォーム・ファクタに関する設計上の課題が多数あります。ポータブル・ゲーム機には、エネルギー効率を向上させ、製造コストを削減しながら、より高いレンダリング性能を実現することが求められます。今まで以上にパワフルかつスマートで、製造コストの低いTVゲーム機が必要とされています。
ゲーム機メーカーも、新しいインタラクション方法を追加することで、プレーヤの経験を向上させるアプローチを模索しています。
製品 & ソリューション
STでは、より実体験に近いプレイを楽しめるエネルギー効率の高いゲーム機を開発するための製品やソリューションをゲーム機メーカーに提供しています。
STの最適化された低電力Time-of-Flight(ToF)測距センサや加速度センサは、ゲームとインタラクションできる正確なセンシングを実現します。また、ジャイロセンサ、温度センサ、周辺光センサなどを含む最新の環境センサは、周囲の環境との間で非常に正確なインタラクションを行えます。
STのNFCおよびBluetooth Low Energy製品ポートフォリオは、リモート・コントローラやスマートフォンといったさまざまなデバイスとのセキュアかつ確実なワイヤレス接続を実現します。
さらに、パワー・マネージメント分野におけるSTの専門性により、薄型デバイスでのエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。
STでは、USB、HDMI、SDカード・プロテクション、その他の専用プロテクション・デバイスといった多くのユース・ケースを対象に広範なESDプロテクションも提供しており、安全で持続可能な設計を実現します。