消費者は、自宅でほんの些細な作業をする時でも、より魅力のあるユーザ体験を求めるようになっています。調理器具や電子レンジから高度なロボット調理器まで、各種の小型家電製品を操作する際も例外ではありません。これを念頭に置き、メーカー各社は、使いやすさや利便性の面でユーザの期待に応える新しい機能の設計開発に絶えず力を注いでいます。日替わりレシピを取り込む調理器具、ユーザの好みを記憶して申し分のないコーヒーを入れるコーヒー・メーカー、住宅の間取りを学習して安全かつ自律的に掃除するロボット掃除機などがその例です。 STは、パワーMOSFET、IGBT、ゲート・ドライバ、モノリシック・モータ・ドライバなど、各種のモータ制御デバイスを提供し、ステッピング・モータからBLDC/PMSMモータまであらゆるモータに対応しています。また、STは、幅広いAC-DCコンバータ、MEMSセンサ、Time-of-Flight長距離測距センサ、通信ソリューション、さまざまな8bitマイコン(STM8)と32bitマイコン(STM32)を提供して、よりエネルギー効率に優れた、電力密度の高いネットワーク接続型のインテリジェント機器の設計を支援しています。 さらに、STは開発期間の短縮と開発コスト削減に役立つ、多種多様なハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールを提供しています。 続きを読む
コードレス & コード付き掃除機
掃除機の技術は、従来よりも高い吸引力に加え、小型軽量化および静音化が進んでいます。特にバッテリ駆動型の掃除機で重要になる電力効率の向上も実現しています。 最新の掃除機で使用される各種モータ(3相ブラシレス、ユニバーサルなど)向けの効率的な制御ソリューションの設計をサポートするため、STは、STM32マイクロコントローラ、パワーMOSFET、IGBT、インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)、トライアック、ACスイッチや、高電圧ゲート・ドライバ、さまざまなハードウェアとソフトウェアの評価・開
詳細はこちら コーヒー・メーカー
コーヒー・メーカーは、洗練されたタッチスクリーンを搭載し、高水圧ポンプ、グラインダ、およびソレノイド駆動式のバルブなどから構成される生活家電です。高い効率と静音性が求められます。
詳細はこちら ロボット掃除機
ロボット掃除機には、高度なテクノロジーが活用されています。コードレスでバッテリ駆動式のロボット掃除機は、床の上を移動しながら障害物や走行面の変化を検出し、待機または再充電のために充電ステーションに戻ることで、自律的に掃除を完了します。強力な吸引力や、静音かつ効率的な動作だけでなく、さまざまなセンサを搭載し、複雑なアルゴリズムを処理できる演算能力が求められます。
詳細はこちら 多機能フード・プロセッサ & ブレンダ
多機能フード・プロセッサやロボット調理器は、食品を様々な方法で切ったり、搾る、すりつぶすといった機能をもちます。さらに、食材を混ぜ合わせ、料理の完成まで調理できるものもあります。STは、温湿度センサや大気圧センサに加え、トライアック、パワーMOSFET、ゲート・ドライバ、集積型モータ・ドライバ STSPIN、STM32マイクロコントローラを含む先進的なモータ制御ソリューション、およびIH用に設計されたIGBTなど、調理機器の設計に最適な製品を提供しています。
詳細はこちら 大気質監視システム
住宅や商用ビル内では、揮発性有機化学物質(VOC)、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)や粒子の濃度が高まる場合があるため、屋外に比べて大気質が大幅に悪化する可能性があります。それらのパラメータと相対湿度や温度を監視することで、建物内にいる人に警告を発し、空気清浄機、イオン化空調機、除湿機など、大気質を改善できるシステムを起動することができます。
詳細はこちら 電子レンジ
電子レンジの主要コンポーネントは、マイクロ波発振器(マグネトロン)です。この装置は、トランスと電圧増倍ブリッジを駆動し、マイクロ波発振器の駆動に必要な高電圧(数kV)を生成する、高周波共振パワー・コンバータをベースにしています。
詳細はこちら Sub-system:
製品 & ソリューション
STは、パワーMOSFET、IGBT、ゲート・ドライバ、モノリシック・モータ・ドライバなど、ステッピング・モータからブラシレスDC(BLDC)、永久磁石同期型(PMSM)モータまで幅広いモータに対応するモータ制御向け製品を提供しています。また、幅広いAC-DCコンバータ、MEMSセンサ、ToF(Time-of-Flight)測距センサ、コネクティビティ・ソリューション、さまざまな汎用8bitマイコン(STM8ファミリ)および汎用32bitマイコン(STM32ファミリ)を提供し、電力効率 / 電力密度に優れたIoT機器の設計をサポートしています。
さらに、開発期間の短縮と開発コストの削減に貢献するさまざまなハードウェア / ソフトウェアの評価および開発ツールを提供しています。