MySTに保存する

デジタル・ヘルス

医療用の診断機器や測定器は、人の生体信号に関する信頼性の高い正確なデータを提供する必要があります。医師や医療関係者が患者の健康上の問題を正確に診断できるように、可能な限り最良のデータを提供することが求められます。最大の課題は、低レベルの生体信号をどう処理するかにあります。医療機器や医療用センサのメーカーは、バッテリ駆動機器の消費電力を最小化することに加え、収集されたデータがセキュリティの高い方法で保存され、やり取りされるようにする必要があります。診断情報については、データのプライバシーに関する懸念の高まりとそれに伴う規制に対応することが一層強く求められます。 続きを読む

患者リモート監視装置

患者モニタリングは、心電図(ECG)による心臓の電気的活動など、患者の生体信号を医療スタッフが長期にわたって継続的に観察するための手段となります。患者モニタリングには、病院で使用されるベッドサイド・モニタや家庭用の携帯型機器など、さまざまな機器が使われます。
詳細はこちら