MySTに保存する

磁気共鳴画像診断装置(MRI)

磁気共鳴画像診断装置(MRI)は、強磁場を生成する超伝導コイルと高精度・高出力の無線周波数システムを使用して水素原子の固有振動周波数を励振し、人間の組織や臓器の画像を取得する極めて複雑なシステムです。 この装置はメイン・コアに加え、患者の収容設備を備えるとともに、医療スタッフが装置を適切に操作し制御するための手段をすべて提供する必要があります。 STは、RFアンプ用のSTAC®エアキャビティ・パッケージに封止された高周波/超短波(HF/VHF)DMOSトランジスタや、STM32マイクロコントローラ、高集積化モータ制御IC、パワー・マネージメント・ソリューションを提供しています。

製品 & ソリューション

STは、RFアンプ用のSTAC®エアキャビティ・パッケージに封止された高周波 / 超短波(HF / VHF)DMOSトランジスタや、STM32マイクロコントローラ、高集積モータ・コントローラIC、およびパワー・マネージメント・ソリューションを提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-RFMOS001

      量産中

      Mismatch analysis for RF transistor circuits based on Agilent ADS

      シミュレータ ST
      STSW-RFMOS001

      概要:

      Mismatch analysis for RF transistor circuits based on Agilent ADS

      STSW-RFMOS002

      量産中

      Large signal load stability for RF transistors based on Agilnet ADS

      シミュレータ ST
      STSW-RFMOS002

      概要:

      Large signal load stability for RF transistors based on Agilnet ADS

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-IMR002V1

      NRND

      2 kW/100 V RF demonstration board for 3 T MRI based on the STAC4932B

      STAC4932B Wired -
      STEVAL-IMR002V1
      NRND

      2 kW/100 V RF demonstration board for 3 T MRI based on the STAC4932B