病変が見つかった場合、特定の生理機能の補助や代替、所定のスケジュールに基づいた薬物の投与、または治療のために、人工呼吸器、ペースメーカー、ポンプ、刺激装置など、さまざまな治療機器が使用される可能性があります。 これらの機器は患者の健康状態に直接影響を及ぼすため、可能な限り高度な安全性と信頼性、およびデータ処理時の精度を確保することが重要な課題であり、特に患者の生命に関わるシステムでは必須条件です。さらに、バッテリ駆動機器については、メーカーは超低消費電力により長いバッテリ駆動時間を実現する必要があります。 続きを読む
CPAP(持続陽圧呼吸器) / 人工呼吸器 / 呼吸補助機
持続陽圧呼吸器(CPAP)は、肺胞を開いた状態に保ち、呼気段階での完全な気道の虚脱を防ぐことにより、患者の呼吸を助けます。 CPAPシステムの最も重要な機能は、空気の流れの制御です。標高、マスクの動き、漏れや、加温/加湿する気道呼吸支援などの機能に対して、空気の流れを補正する必要があります。
詳細はこちら 人工透析装置
人工透析装置では、正確な血流制御が不可欠です。この装置はポンプの役割を果たし、アクティブ・フィルタ・システムを使用して毒素や過剰な水分を血液から除去した上で、その血液を患者の循環器系に戻します。 このポンプを設計する際は、静音かつ滑らかなモータ動作が非常に重要です。STは、この課題に対処する上で役立つモノリシック・モータ・ドライバなどの各種のモータ制御ソリューションを提供しています。 さらに、STは、多種多様なMEMSモーション・センサ、環境センサ、高性能マイクロコントローラSTM32、高精度オ
詳細はこちら 医療用電動ベッド
電動ベッドは、水平にしたり、頭や足の部分を引き上げたりすることで快適な状態に調整できます。調整可能なベッドは主に病院で使用されていますが、長期間寝たきりになると予想される患者に対して、在宅でも使用されるようになってきています。 電動ベッドの重要な要素は、静音と高効率が求められる可動部分のモーション制御です。STは、幅広いパワーMOSFET、モノリシック・モータ・ドライバ、STM32マイクロコントローラ、さまざまなハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールの提供により、効率的なモータ制御ソリ
詳細はこちら Sub-system:
製品 & ソリューション
STは、超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラや、高効率のパワー / バッテリ・マネージメントIC、高性能オペアンプ、コンパレータおよびプロテクション・デバイス、各種の低消費電力コネクティビティIC、モータ制御ソリューションなど、幅広い製品を提供して革新的な治療装置の設計をサポートしています。