MySTに保存する

バーコード・スキャナ

小売商品には、さまざまな規格に基づく電子商品IDコード(EPC)形式の1Dコード、またはマーケティング目的で使用されることが多いQRコード形式の2Dコードが付けられています。  バーコード・スキャナは、いずれもレーザ・ダイオードを使用してコードに光を当て、レーザ・ダイオード検出器またはCMOSカメラ・モジュールを使用してデータを読み取ります。リーダには、POSにおける据え置き型、および有線またはバッテリ駆動の携帯型の2種類があります。

製品 & ソリューション

STは、光信号データを効率的に処理してEPCバーコードやタグを迅速にデコードしつつ、他のすべてのペリフェラルを制御できる32bitマイクロコントローラSTM32L4 / F4シリーズや、高効率のパワー・マネージメント・ソリューションを提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      ファインダ・アプリ ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-SPN4

      量産中

      Dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-SPN4

      概要:

      Dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube初期化コード生成ツール

      STM32 configurators and code generators ST
      STM32CubeMX

      概要:

      STM32Cube初期化コード生成ツール

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      NUCLEO-F429ZI

      NRND

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STM32F429ZI STM32 Nucleoボード ST
      NUCLEO-F429ZI
      NRND

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STEVAL-OET004V1

      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      ESDARF02-1BU2CK Wired ST
      STEVAL-OET004V1
      NRND

      USB Type-C protection and filtering demo PCB

      STEVAL-POE002V1

      量産中

      5V/8A, synchronous flyback converter, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt compliant reference design

      PM8804 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-POE002V1
      量産中

      5V/8A, synchronous flyback converter, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt compliant reference design

      STEVAL-POE003V1

      量産中

      5V/20A, active clamp forward converter, Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3bt compliant reference design

      PM8804 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-POE003V1
      量産中

      5V/20A, active clamp forward converter, Power Over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3bt compliant reference design

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-IHM04A1

      量産中

      Dual brush DC motor driver expansion board based on L6206 for STM32 Nucleo

      L6206 STM32 ODE Move-Actuate HW ST
      X-NUCLEO-IHM04A1
      量産中

      Dual brush DC motor driver expansion board based on L6206 for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IHM13A1

      量産中

      Low voltage brush DC motor driver expansion board for STM32 Nucleo based on the STSPIN250

      STSPIN250 STM32 ODE Move-Actuate HW ST
      X-NUCLEO-IHM13A1
      量産中

      Low voltage brush DC motor driver expansion board for STM32 Nucleo based on the STSPIN250