製品概要
-
特徴
- PWM peak current mode controller
- Input operating voltage up to 75 V
- Internal high-voltage start up regulator with 20 mA current capability
- Current sense with programmable blanking time up to 200 ns
- Programmable fixed frequency up to 1 MHz
- Soft-start up with settable time
- Soft turn off (optionally disabled)
- Dual low-side complementary gate drivers
- Programmable dead time from 10 to 200 ns between GATE1 and GATE2
- Gate drivers have 1 A peak capability
- GATE2 optionally turned off for reduced consumption
- 80% maximum duty cycle with internal slope compensation
- Internal pull-up resistor on CTL pin enables the optocoupler connection
- Operating current consumption & 1.5 mA
- Embedded protections:
- Severe overcurrent protection with latch after 4 events
- Delayed overload protection with automatic restart
- Feedback disconnection (OV) protection on VC
- Thermal shutdown
- High efficiency topologies:
- Flyback, forward
- Flyback with synchronous rectification
- Flyback with active clamp
- Forward with active clamp
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Feb 2021 | 04 Feb 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PM8804TR | 量産中 | VFQFPN 16 3x3x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM8804TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PM8804TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。