MySTに保存する

POS

電子POS(ePOS)システムは、電子的な金融トランザクションのセキュアな高速処理を実現します。ePOS端末は、きわめて複雑な設計に基づくNFC機器であり、EMVCoレベル1 / レベル2、PBOC(中国)、PCIなどの厳格な決済規格や、FCC Declaration of Conformityなどの認定基準への適合が求められます。  ePOSシステムは、在庫管理や販売レポートのためにサーバに接続され、多数の固定端末や、決済の検証が必要となるモバイル機器およびバッテリ駆動機器から構成されます。モバイル端末の場合、Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi、セルラー通信をはじめとするワイヤレス・コネクティビティが必要です。  続きを読む

ePOS / ECR / キャッシュ・ドロア

POS端末は、ISO/IEC 7816(シリアル)、ISO/IEC 14443(非接触および磁気ストライプ読出し)など、実証済みの規格のいずれかを使用してデビット・カードやクレジット・カード上の情報を読み取り、銀行のサーバに接続して取引を登録することにより、セキュアな決済取引を可能にします。 ポータブルePOS端末は、ベースや銀行に接続するためにワイヤレス通信(通常、Bluetooth® Low Energy(BLE)、Wi-Fi、またはセルラー)を必要とします。  ePOS端末は、EMVCoレ
詳細はこちら

モバイルPOS

POS(Point-of-Sales)のトレンドとして、従来のePOS機器は、POSモバイル・アプリを実行し、必要なバックエンドやモバイルPOS端末(mPOS)との通信機能を提供するタブレットやスマートフォンに置き換えられています。mPOSは、LTE通信機能を搭載し、モバイル決済端末やスタンドアロン機器として使用できる場合もあります。これらの端末は、EMVCoレベル1/レベル2の接触および非接触スタックや、PCIに適合するタンパ検出や暗号機能を実行します。
詳細はこちら

決済ドングル

決済ドングルは、最も基本的なmPOS機器で、通常、PINパッドも備えたモバイル機器にオーディオ・ジャックまたはBluetooth® Low Energyで接続されます。mPOSドングルは、EMVCoレベル1 / レベル2の接触および非接触スタックを実行するほか、システム内の1つのマイクロコントローラ上でPCIの要件である基本的なタンパ検出や暗号機能を実行します。  
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STは、NFCリーダライタIC、超低消費電力のSTM32L4マイクロコントローラ、Blue-RNG Bluetooth® Low Energyシステム・オン・チップなど、POS(Point of Sales)アプリケーションに最適な製品を幅広く提供しています。また、便利なUSB® Type-C充電 / Qi準拠ワイヤレス充電ソリューションも提供しています。