自動二輪車の排気ガス規制の厳格化に伴い、先進国および新興市場のエンジン・メーカーは、キャブレターの代わりに電子制御式の噴射システムを導入しています。 燃費の向上、排気ガス削減、および高性能化を適切なコスト水準で実現することは、二輪車メーカー、とりわけ中小型バイクやスクーターのメーカーにとって主要な課題です。 STは、二輪車のエンジン管理向けに専用のソリューションを提供しています。これには、32bitマイクロコントローラSPC5、さまざまなDCレール向けの電圧レギュレータを組み合わせた専用設計のシステム・ベーシス・チップ(SBC)、CANやISO 9141 Kラインなどの最も一般的な規格に対応したバス・インタフェースIC、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ハイサイド/ローサイド・ドライバなどが含まれます。 続きを読む
2気筒モータサイクル・エンジン
二気筒モータサイクル・エンジン制御向けソリューションは、制御ユニット用の32bitマイクロコントローラSPC5と、電圧レギュレータ、バス・インタフェース、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ローサイド・ドライバ、O2センサ・ヒータを組み合わせた専用設計のシステム・ベーシス・チップ(SBC)で構成されています。
詳細はこちら 単気筒モータサイクル・エンジン
単気筒モータサイクル・エンジン制御向けソリューションは、制御ユニット用の32bitマイクロコントローラSPC5と、電圧レギュレータ、バス・インタフェース、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ローサイド・ドライバ、O2センサ・ヒータを組み合わせた専用設計のシステム・ベーシス・チップ(SBC)で構成されています。
詳細はこちら 多気筒モータサイクル・エンジン
多気筒モータサイクル・エンジン制御向けソリューションは、制御ユニット用の32bitマイクロコントローラSPC5と、電圧レギュレータ、バス・インタフェース、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ローサイド・ドライバ、O2センサ・ヒータ、IGBTプリドライバを組み合わせた専用設計のシステム・ベーシス・チップ(SBC)で構成されています。
詳細はこちら Sub-system:
製品 & ソリューション
STは、二輪車のエンジン管理向けソリューションを提供しています。車載用32bitマイクロコントローラSPC5、さまざまなDCレール向けの電圧レギュレータを組み合わせたシステム・ベーシス・チップ(SBC)、CANやISO 9141 Kラインなどの最も一般的な規格に対応したバス・インタフェースIC、可変リラクタンス・センサ(VRS)、ハイサイド / ローサイド・ドライバなど、幅広い製品が含まれています。