MySTに保存する

選択触媒還元(SCR)システム

選択触媒還元(SCR)は、酸化窒素(NOx)を二原子窒素と水、および少量の二酸化炭素に変換する化学的プロセスです。ディーゼル排気液(DEF)、もしくはAdBlueやBluetechといった商品名として知られる専用の尿素を還元剤として使用することで、ディーゼル・エンジンから排出される有害なNOxを無害な窒素と水に変換することができます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Selective catalytic reduction (SCR)

Control unit
詳細
MCUs Arm architecture
Stellarアクチュエーション・マイクロコントローラ
Serial EEPROM
車載用シリアルEEPROM
MCUs Power architecture
SPC56 Pライン マイクロコントローラ
SPC56 Lライン マイクロコントローラ
SPC57 0Sライン マイクロコントローラ
全3エントリすべて表示
並べ替え:
A-Z
データシート
SR5E1E7 - SR5 E1 line of Stellar electrification MCUs, 32-bit Arm Cortex-M7 automotive MCU 2x cores, 2 MB Flash, rich analog, high-resolution timer, HSM, ASIL-D
Active
SR5E1E3 - SR5 E1 line of Stellar electrification MCUs, 32-bit Arm Cortex M7 automotive MCU 2x cores, 2 MB Flash, rich analog, high-resolution timer, HSM, ASIL-D
Preview
SR5E1E5 - SR5 E1 line of Stellar electrification MCUs, 32-bit Arm Cortex-M7 automotive MCU 2x cores, 2 MB Flash, rich analog, high-resolution timer, HSM, ASIL-D
Active
ブロック図が更新されました。
STの新製品についての、ガイド・ツアーをご希望ですか?

SCRシステムの機能

SCRシステムは、DEFをタンクから汲み出し、適切なバルブによってディーゼル排気ガスに注入するポンプを制御します。また、触媒還元プロセスの下流にはガス・センサが配置されており、その情報はディーゼル・エンジンのECU(電子制御ユニット)に送られます。ECUはこの情報をエンジンのステータスと組み合わせ、DEFの適正な注入量に関する情報をSCRユニットに提供することで、燃費の最適化に貢献します。

製品 & ソリューション

STは、広く使用されているブラシレスDC(BLDC)モータ向けの3相ゲート・ドライバやパワーMOSFET、車載用32bitマイクロコントローラSPC5、専用のパワー・マネージメントIC、電圧レギュレータ、CANおよびLINインタフェースICなどを提供し、高効率ソリューションの設計をサポートしています。