MySTに保存する

スマートフォン

概要
スマートフォンは、今日世界で最も多く使用されているコンピューティング・デバイスで、ハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォーム、アプリケーション、モバイル・アクセサリなどの絶えず進化し続けるモバイル開発エコシステムにより、最新の情報やサービスへのアクセスを提供します。 パワフルなハードウェア機能と複雑なオペレーティング・システムを備えたフラッグシップ・モデルのスマートフォンは、音声電話やSMSなどの基本的な機能から、Webブラウジング、画像やビデオのキャプチャとストリーミング、ゲーム、決済サービスへのセキュア・アクセスに至るまで、幅広いアプリケーションを実行することができます。 顔認証やAIなどの新しいテクノロジーの導入により、スマートフォンのサービスや機能はさらに拡張され、ユーザ体験(UX)の向上に貢献します。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Smartphones

主な課題

スマートフォン技術は過去10年間で急速に進化しており、新しいアプリケーションと増え続けるデータ通信により、絶えずスマートフォンは進化し続けています。

スマートフォン・メーカーは、お客様に最高のユーザ体験を提供できるように、最先端のハードウェア・コンポーネントと最適化したオペレーティング・システムを統合する必要があります。つまり、設計者は、スマートフォンのサイズ、バッテリ寿命、性能をはじめとする多数の重要な要素の間で取捨選択を強いられます。

製品設計段階で直面する可能性のある課題やニーズは、以下が考えられます。

  • スマートフォンの総重量を適度な範囲内に収めつつ、最適な画面サイズを決定して最高のユーザ体験を実現
  • 顔認証や指紋センシングなどの生体検出機能をはじめとする各種機能により、スマートフォンのシステム・セキュリティとユーザのプライバシー保護を強化
  • 確実でセキュアな高速通信を確立し、ネットワーク、付近のデバイス、アクセサリ上のモバイル・サービスなどへのアクセスを提供
  • 非常にインテリジェントな機能を提供することで、ユーザの活動傾向や健康パラメータを監視し、適切な対応を実施

製品 & ソリューション

STは、独自のテクノロジーや製品の開発により、お客様の課題解決やビジネス機会につながる最適なソリューションを提供しています。モバイル・プラットフォーム・サプライヤとモバイル・デバイス・メーカー(OEM / ODM)の両者向けに、最先端のモバイル・デバイス設計に役立つさまざまな製品や開発リソースを提供します。

STの無線通信製品には、各種の低消費電力製品(Bluetooth® Low Energy通信対応IC、60GHz無線通信モジュール、高集積フィルタなど)に加えて、ワイヤレス・コネクティビティ性能の向上に貢献するRF-SOI技術も含まれています。

低消費電力マイコン・ポートフォリオおよびSTのMEMSモーション・センサ、環境センサ、イメージ・センサ、ToF(Time-of-Flight)デバイスにより、ユーザ体験の大幅な向上に貢献します。

STは、認証用内蔵セキュア・エレメント(eSE)とセキュアなセルラー(eSIM)ソリューションに基づくモバイル決済など、より高度でセキュアなモバイル・トランザクション・アプリケーションやNFCデータ交換を実現する幅広い製品を提供します。

USBデバイスやHDMIデバイスへの接続とSDカードへのアクセスを保証するESDプロテクションやEMIフィルタ・デバイスなど、幅広い専用の高集積プロテクション・デバイスもご用意しています。また、さまざまなアナログ製品のほか、タッチスクリーンのパワー・マネージメントやワイヤレス充電ソリューションなどのバッテリ駆動システムに最適化された高い電力効率および電力管理を実現する各種デバイスも提供しています。

さらに、ハードウェアやソフトウェアの開発ツールなど、開発者向けの包括的なリソースの提供により、製品投入までの期間の短縮を可能にし、開発の期間とコストの削減や市場シェアの獲得に貢献します。