MySTに保存する

タブレット

概要
単にタブレットと呼ばれることが多いタブレット・コンピュータは、スマートフォンと似た機能を提供しますが、携帯電話ネットワークへのアクセスに対応しておらず、ネットワークへのアクセスがWi-Fiを介してのみに限定される場合があります。一般的に7インチ(18cm)を超える画面を備えたタブレットは、強力なハードウェア機能と複雑なオペレーティング・システムを搭載しており、高度なタッチスクリーン機能をサポートします。 現在のタブレットは、Web閲覧といった基本的な主要機能のほか、イメージとビデオのキャプチャやストリーミング、ゲーミング、決済サービスへのセキュアなアクセスといった広範なアプリケーションを実行することができます。 また顔認証や人工知能(AI)のような新しいテクノロジーが導入されたことにより、現代において急速に不可欠な存在となりつつある高度なサービスや機能の利用も拡大しています。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Tablets

主な課題

タブレットとコンピュータの間の境界線は、徐々に曖昧になりつつあります。最新のタブレットには、3Dモデリングやビデオ・ゲーミングといったリソースを大量に必要とするアプリケーションもサポートできる強力な処理ユニットが備わっています。その一方で、タブレットのデザインはより薄く、軽く、より装飾的になりつつあります。

タブレットは、ホーム・オフィスからパーソナル・エンタテインメントに至るまで多様なユース・ケースに対応できる汎用的なソリューションとなりつつあります。タブレットの成功を左右する鍵は、以下の要素をどれだけ満たせるかにかかっています。

  • タブレットの全体的な重量やサイズを抑えながら、最良の視覚体験を提供できる最適な画面サイズの選択
  • PC / タブレットの開発エコシステムで、幅広いPC周辺機器やアクセサリを接続できる、信頼性が高くユーザに優しいインタフェース
  • 顔認証、指紋センシング、その他の生体認証方式などの機能を開発することで、ユーザのプライバシーを保護できるようにシステム・セキュリティを強化
  • 最良のサウンド & ディスプレイ品質を提供することで、オーディオビジュアル・アプリケーションでのユーザ体験を最適化

製品 & ソリューション

STは、独自のテクノロジーや製品の開発により、お客様の課題解決やビジネス機会につながる最適なソリューションを提供しています。モバイル・プラットフォーム・サプライヤとモバイル・デバイス・メーカー(OEM / ODM)の両者向けに、最先端のモバイル・デバイス設計に役立つさまざまな製品や開発リソースを提供します。STの無線通信製品には、各種の低消費電力製品(Bluetooth® Low Energy通信対応IC、60GHz無線通信モジュール、高集積フィルタなど)に加えて、ワイヤレス・コネクティビティ性能の向上に貢献するRF-SOI技術も含まれています。

低消費電力マイコン・ポートフォリオおよびSTのMEMSモーション・センサ、環境センサ、イメージ・センサ、ToF(Time-of-Flight)デバイスにより、ユーザ体験の大幅な向上に貢献します。

STは、認証用内蔵セキュア・エレメント(eSE)とセキュアなセルラー(eSIM)ソリューションに基づくモバイル決済など、より高度でセキュアなモバイル・トランザクション・アプリケーションやNFCデータ交換を実現する幅広い製品を提供します。

USBデバイスやHDMIデバイスへの接続とSDカードへのアクセスを保証するESDプロテクションやEMIフィルタ・デバイスなど、幅広い専用の高集積プロテクション・デバイスもご用意しています。また、さまざまなアナログ製品のほか、タッチスクリーンのパワー・マネージメントやワイヤレス充電ソリューションなどのバッテリ駆動システムに最適化された高い電力効率および電力管理を実現する各種デバイスも提供しています。

さらにSTは、ハードウェアとソフトウェアの両方の開発ツールや、その他の開発者向けリソースの包括的なセットも提供しています。開発者は開発時間とコストを削減できる一方、市場投入までの時間の短縮により市場シェアの拡大にも貢献します。