ビームフォーミング
- AASは、特定のユーザまたはエリアで方向づけできる狭ビームを形成して、信号強度を高め、妨害を減らすことができます。
- ビームの方向と幅をリアルタイムに調整して、通信範囲と容量を最適化できます。
多重入出力(MIMO)
- 複数の送信 / 受信アンテナを使用するAASは、さまざまなデータ・ストリームを同時に送信することでネットワーク容量を高めるMIMOテクノロジーをサポートしています。
- 空間多重化では、異なるデータ信号を同一周波数チャネルで送信できるため、チャネルの容量を効率的に多重化できます。
- 位相アレイ・アンテナとは、アレイの効率的な放射パターンを希望の方向に強化し、希望しない方向には抑圧するためにアンテナへの信号供給に関連する位相を多様化させるMIMOの概念です。
電力効率
- アンテナにRFコンポーネントを内蔵することで、電力損失を低減し、運転時の電力効率を高めます。
- 無差別なブロードキャストではなく、電力を必要な場所に集中させることで、より効率よく電力を使用できます。
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Active Antenna System (AAS)
主な課題
アクティブ・アンテナ・システムの設計者は、多くの場合、以下の点を管理する必要があります。
- アクティブ・アンテナ・システムと現場の消費電力を減らす電力効率
- ますます拡大するモバイル・サービス要件を満たすために、AASが複数の周波数帯域および新しい展開シナリオに対応できる拡張性
- 遅延を最小限に抑えながら、従来の、O-RAN、またはエッジ・コンピューティング・アーキテクチャといった、展開シナリオに依存しない高スループット
- 信頼性の高いセキュリティ機能:AASは不正アクセスを予防しサイバー攻撃から保護できるように設計する必要がある
製品 & ソリューション
STは、幅広い革新的な製品を市場に提供することで、こうした課題に応えています。
STが提供する製品には、包括的なハードウェア・ペリフェラルおよびソフトウェア開発ツールを備えた広範なマイクロコントローラおよびマイクロプロセッサがあります。
STのセキュア・ソリューションには、包括的な開発エコシステムとして製品ファミリが含まれており、認証、セキュア接続、セキュアなブート & ファームウェア・アップグレード、および信頼できるネットワーク・アクセスに対応します。
STは、IGBT、サイリスタ、パワー整流ダイオード、パワーMOSFET、パワー・モジュール、システム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションといった包括的なパワー・デバイス・ポートフォリオを提供しており、アクティブ・アンテナ・システムの電力効率の向上に貢献します。
さらに、STの幅広いMEMSモーション・センサおよび環境センサは、よりスマートなアクティブ・アンテナ・システムの実現に貢献します。
STは、通信アプリケーション向けのRF-SOI、BiCMOS、およびFDSOIといった幅広いテクノロジー、およびSTのCOT(お客様所有のツール群)ビジネス・モデルを活用する派生テクノロジーを選ばれたお客様に提供しています。