ヒアラブル機器は、耳に装着する、常時オンのインテリジェントなコンスーマ電子デバイスです。目立たずに対面でのコミュニケーションを可能にし、日常生活に溶け込むように設計されるこれらのスマート・イヤフォンには、多くの場合、パフォーマンスが個々の耳に合うように、セルフフィッティング・テクノロジーが組み込まれています。 ヒアラブル機器は、軽度から中等度の難聴者向けの個人用音響増幅装置として使用されるだけでなく、アクティブ・ノイズ・キャンセリング機能により聴覚を保護するためにも役立ちます。 また、オーディオベースの情報サービス、生体情報モニタ、インイヤー検出、心拍数モニタなど、他にも多くのアプリケーションに使用することができます。この新世代のスマート・デバイスでは、音声対応の仮想アシスタントを使った連携動作により、リアルタイムの応答を提供したり、他のアプリにアクセスしたりすることもできます。モーション、近接、熱、光といったセンサや、皮膚検出器などの生体認証インタフェースのようなハードウェアを追加することで、環境、場所、装着者の状態、活動、気分などに関する情報も収集できます。
イヤホン & ヘッドセット(TWS)
ヘッドセットには、さまざまな形状や機能を備えたものがあります。 高品質の音楽や音声の提供に加え、最先端のヘッドセットには、ボイス・キャプチャ / ノイズ・キャンセリング対応マイクや、音声処理、オーディオ再生および通話の制御、ワイヤレス通信やワイヤレス充電など、さまざまな機能が搭載されています。 骨伝導検出およびMEMSマイクと最適化された信号処理による高品質の音声キャプチャにより、小型のイヤホン型デバイスにおいてもきわめて高い音質を実現します。
詳細はこちら 主な課題
STは、以下のような革新的な幅広い製品により、さまざまな課題に対応できるようにサポートします。
- 高密度パワー・ドライバは、実装面積を縮小し、電力密度を向上させるため、基板スペースや部品総数を削減
- 消費電力が非常に少ない高効率のパワー・マネージメント・コンポーネントは、バッテリ寿命を延ばし、幅広い温度範囲にわたって(特に氷点下の温度で)安定したバッテリ動作を保証
- 高度に集積化されたオーディオおよび音声ソリューションは、アクティブ・ノイズ・キャンセリング、音の透過性、空間オーディオや会話の強化を特徴とし、全体的なリスニング体験の向上を実現
- リアルタイムのアクティビティ・センシングは、可能な限り低い消費電力で、高速スリープ、ハイバネーション、およびウェイクアップ・プロセスを保証
- クラス最高レベルのMEMSマイクロフォンとモーション・センサは、高度なバイオセンシングや行動認識を実現
製品 & ソリューション
STは、お客様が抱える課題やニーズに対処する最適なソリューションを実現する独自のテクノロジーや製品の開発企業として、高性能MEMS骨伝導マイクロフォンなどの幅広い専用MEMS環境やモーション・センサを提供しています。
ワイヤレス充電IC、NFCタグIC、Bluetooth® Low Energy通信ソリューションなど、ヒアラブル・アプリケーション向けのさまざまなデバイスに対応した幅広い製品も取り揃えています。
さらにSTは、ハードウェアとソフトウェアの両方の開発ツールや、その他の開発者向けリソースの包括的なセットも提供しています。開発者は開発時間とコストを削減できる一方、バッテリ寿命が可能な限り長いヒアラブルも設計できるようになります。