製品概要
概要
The STA333ML is a single die embedding digital audio processing and high-efficiency power amplification, capable of operating without the aid of an external microcontroller.
The STA333ML is part of the Sound Terminal®family that provides full digital audio streaming to the speakers and offers cost effectiveness, low power dissipation and sound enrichment.
The STA333ML combines a unique 24-bit DDX®digital class-D ternary modulator together with an extremely low RdsONstereo power DMOS stage. The latter is capable of a total output power of 2 x 20 W with outstanding performance in terms of efficiency (>90%), THD, SNR and EMI.
The microless feature allows its use in low-cost applications (cradles, digital speakers, audio terminals) where no microcontroller is needed.
The serial audio data interface accepts the universally used I2S format. Basic features, such as the oversampling clock, gain, and I2S format, can be set using a minimal number of selection pins.
The STA333ML is self-protected against thermal overload, overcurrent, short-circuit and overvoltage conditions.
The fault condition is also signalled on an external pin (INT_LINE) for specific requirements.
-
特徴
- Wide supply voltage range (4.5 - 20 V)
- 2 x 20 W into 8 Ω at VCC= 18 V
- PowerSSO-36 exposed pad package
- 2 channels of 24-bit DDX®
- 100-dB SNR and dynamic range
- Selectable 32 kHz to 48 kHz input sample rates
- Automatic zero-detect mute
- Automatic invalid input detect mute
- 2-channel I2S input data interface
- Selectable clock input ratio (256 or 364 * fs)
- Max power correction for lower full power
- 96 kHz internal processing sample rate, 24-bit precision
- Embedded thermal overload and short-circuit protection
- Filterless configuration option
- アプリケーション
- LCDs
- DVDs
- Cradles
- Digital speakers
- Wireless speaker cradles
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STA333ML13TR | 量産中 | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STA333ML13TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STA333ML13TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。