STのブリッジ整流用ダイオード(AEC-Q101認定取得済み)は、自動車用バッテリ充電器の一次側ブリッジで使われることを想定し、-40°C~+175°C(Tj)の動作温度が保証されています。また、サイリスタTNxx50H-12WYと組み合わせることで、包括的なブリッジ・ソリューションを実現します。
STの新しい高耐圧D2PAKパッケージ(TO-262)に組み込まれたSTBR3012-Y(30A)およびSTBR6012-Y(60A)は、PCB配線設計における問題を解決し、長期間の信頼性など、厳しい条件が求められるアプリケーション、特に車載アプリケーションのオンボード・チャージャのような場合でも、沿面距離要件を定めたIEC 60664-1規格を満たすことができます。加えて高品質のため、導通損失と逆損失が極めて低くなっており、-40°CまでのVRRMを保証しているため、より大きな設計マージンが確保できます。
これらのオートモーティブ・グレード製品は、製品型番の拡張子Yによって識別でき、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するために、ダイと完成品両方のレベルで特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。
注目ビデオ
STMicroelectronics presents ACEPACK SMIT: a surface-mount power module with top-side cooling, which ensures higher power density and improved thermal management for very efficient and more compact systems.