CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

車載用SiC MOSFET

 

STPOWER車載用SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFETは、効率的かつ小型の設計を実現する革新的なソリューションです。STは、ワイド・バンドギャップ材料デバイスの量産を拡大しています。650V / 1200V / 1700Vの幅広い電圧範囲に対応するSTPOWER 車載用SiCパワーMOSFETは、きわめて低いオン抵抗RDS(on)を特徴とし、各種車載および産業機器アプリケーションに適しています。また、車載用認定製品で、AEC-Q101に準拠しています。

 

主な特徴

  • きわめて高い耐熱性(max. TJ = 200°C)
  • スイッチング損失の大幅な削減(温度による変動の最小化)
  • 低いオン抵抗
  • シンプルなゲート駆動
  • きわめて高速かつ堅牢なボディ