製品概要
概要
The L4989M and L4989MD are monolithic integrated 5 V voltage regulators with a low drop voltage at currents up to 150 mA.
The output voltage regulating element consists in a p-channel MOS and the regulation is performed regardless of input voltage transients up to 40 V. The high precision of the output voltage is obtained with a pre-trimmed reference voltage.
The devices are protected against short circuit and an overtemperature protection switches off the devices in case of extremely high power dissipation.
The L4989M and L4989MD watchdogs are active when the Enable pin is high. Features like reset and watchdog make this devices particularly suitable to supply microprocessor systems in automotive applications.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Operating DC supply voltage range 5.6 V to 31 V
- Very low quiescent current with watchdog disabled
- Precision output voltage (±3%)
- Low drop voltage (180 mV typ at Io = 150 mA)
- Reset circuit sensing the output voltage down to 1 V
- Programmable reset delay with external capacitor
- Watchdog disable input
- Programmable watchdog timer with external capacitor
- Thermal shutdown and short circuit protection
- Wide temperature range (Tj = -40°C to 150°C)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L4989D013TR | NRND | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L4989D013TR
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L4989D013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L4989D013TR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。