製品概要
概要
The L5959 contains a four voltage regulator and two protected HSDs. HSDs are protected against loss of ground and loss of battery.
The IC includes a monitoring circuit for detection.
The IC features a very low quiescent current in stand-by and independent thermal shutdown.
-
特徴
- Four outputs
- 8.5V @ 200mA (V8P5)
- 8/10V @ 1000mA selectable 10V or 8V (V810)
- 3.3V @ 100mA permanent (VSTBY)
- 3.3V @ 800mA (VREGSW)
- Two protected high side driver (HSD1, HSD2)
- Reset function
- Battery voltage (under/over) warning output
- Load dump protection
- Independent thermal shutdown on all regulators and HSDs
- Overcurrent limitation
- Storage CAP output (STCAP)
- Small CAP required by stability of regulators
- All pins ESD protected
- Four outputs
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L5959 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L5959 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。