製品概要
概要
L9001 SPS (Simple Power Supply) device is a multiple power regulator for Automotive applications with one buck regulator, one configurable buck or linear regulator and one linear regulator. Its output voltages are configurable via discrete pins.
On top of the regulators, this device integrates a watchdog functional block, and a diagnosis functional block (under/over voltage, output current and temperature).
Device is capable of low power operation mode with main regulators still active and reduced power consumption from battery.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Flexible, configurable voltage regulator for multiple power supply schemes
- First stage asynchronous switch mode regulator (VDD1), supplying second stage regulator (VDD2), peripherals or μC [3.3 V/5.0 V/6.0 V/1 A]; optionally disabled
- Second regulator (VDD2), configurable as BUCK converter or LDO regulator, supplying peripherals, μC or μC-core [0.8 V to 5.0 V/1 A BUCK and 300 mA for LDO]; optionally disabled
- ADC LDO [3.3 V/5 V/100 mA] for ADC μC supply
- Supervision and diagnosis
- VS monitoring
- Over temperature detection
- Output supply supervision
- Output overcurrent protection
- Fail-safe functionality
- Output under or over voltage reset generation
- Configurable Watchdog
- Over temperature shutdown
- Low power mode
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9001 | 量産中 | PowerSSO 24 | オートモーティブ | Ecopack1 (*) | |
L9001-TR | 量産中 | PowerSSO 24 | オートモーティブ | Ecopack2 (**) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9001-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L9001 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9001-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9001 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。