製品概要
概要
The L9758 is a multiple output voltage regulator utilizing linear, switchmode (buck and boost) and tracking regulators to support high end automotive microcontrollers used in powertrain applications.
The L9758 provides two standby power regulators as well as controllable LDO regulators.
The L9758 has power on reset functionality and controlled slew rate of the VDD5, VDDLand VCORE.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Buck converter pre-regulated supply rated for a minimum of 2 A (RMS)
- Optional Boost converter for low battery conditions
- 5 V, 2% @ 1 A, VDD5low dropout (LDO) regulator
- Programmable 3.3 V or 2.6 V, 2% @ 1 A, VDDLLDO regulator with external pass transistor
- Programmable microcontroller core voltage LDO regulator, VCORE2% @ 1 A with external voltage divider and pass transistor
- Programmable 1 V or 1.5 V, 10% @ 10 mA, standby memory regulator (VKAM)
- Programmable 3.3 V or 2.6 V, 10% @ 10 mA alternate standby regulator (VSTBY)
- Four 5 V ± 7 mV @ 50 mA protected tracking regulators, one of them with selectable external voltage reference.
- Independent reset signals, RST5 and RSTL for the VDD5, VDDLsupplies.
- Independent standby voltage monitor STANDBY_OK
- Two power supply enable signals for different voltage level signals
- Battery voltage thresholding - IGN
- Logic level thresholding - PSU_EN
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
E-L9758BBTR | 量産中 | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9758 | 量産中 | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9758TR | 量産中 | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9758TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L9758 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
E-L9758BBTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9758TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9758 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
E-L9758BBTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。