製品概要
概要
The L9805 is a Super Smart Power device suited to drive resistive and inductive loads under software control. It includes a ST7 microcontroller and some pheripherals. The microcontroller can execute the software contained in the program EPROM/ROM and drive, through dedicated registers, the power bridge.
The internal voltage regulators rated to the automotive environment, PWM modules, CAN transceiver and controller, ISO 9141 transceiver, timers, temperature sensor and the AtoD converter allow the device to realize by itself a complete application, in line with the most common mechatronic requirements.
-
特徴
- 64 pin HiQUAD64 package
- Data EEPROM: 128 bytes
- Two 16-bit Timers, each featuring:\t\t
2 Input Captures\t\t 2 Output Compares\t\t External Clock input (on Timer 1)\t\t PWM and Pulse Generator modes\t\t - 10 multifunctional bidirectional I/O lines
- CAN peripheral including Bus line interface according 2A/B passive specifications
- Two Programmable 16-bit PWM generator modules.
- Software Watchdog for system integrity
- 10-bit Analog-to-Digital Converter
- Master Reset, Power-On Reset, Low Voltage Reset
- 8-bit Data Manipulation
- 70mΩ DMOS H-bridge.
- 8 x 8 Unsigned Multiply Instruction
- 63 basic Instructions and 17 main Addressing Modes
- Complete Development Support on DOS/WINDOWSTM™ Real-Time Emulator
- True Bit Manipulation
- Full Software Package on DOS/WINDOWSTM™ (C-Compiler, Cross-Assembler, Debugger)
- User EPROM/OTP: 16 Kbytes
- -40˚C to + 150˚C Temperature Range
- 6.4-18V Supply Operating Range
- 8 MHz Maximum Internal Clock Frequency
- 16 MHz Maximum Oscillator Frequency
- Fully Static operation
- Data RAM: 256 bytes
- Oscillator Supervisor
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9805E | 量産中 | HI-QUAD 64 14x14 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9805E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9805E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。