製品概要
概要
L9823 is a octal low-side driver circuit, dedicated for automotive applications.
Output voltage clamping is provided for flyback current recirculation, when inductive loads are driven.
Chip select and cascadable serial 8-bit Interface for outputs control and diagnostic data transfer.
-
特徴
- Outputs current capability up to 0.5 A
- Cascadable SPI control for outputs
- Reset function with reset signal or undervoltage at VDD
- Programmable intrinsic output voltage clamping at typ. 50 V for inductive switching
- Overcurrent shutdown with latch-off for every write cycle (SFPD = low)
- Independent thermal shutdown of outputs (SOA Protection)
- Output status data available on the SPI using 8-bit I/O protocol up to 3.0 MHz
- Low standby current with reset = low (typ. 35 μA @ VDD)
- Open load detection (outputs off)
- Single VDD logic supply
- High EMS immunity and low EME (controlled output slopes)
- Full functionality of the remaining device at negative voltage drop on outputs (-1.5 V or -3.0 A)
- Output mode programmable for sustained current limit or shutdown
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
E-L9823 | 量産中 | SO-24 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
E-L9823013TR | 量産中 | SO-24 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-L9823 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
E-L9823013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
E-L9823 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
E-L9823013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。