製品概要
概要
L9825 is a Octal Low-Side Driver Circuit, dedicated for automotive applications. Output voltage clamping is provided for flyback current recirculation, when inductive loads are driven. Chip Select and Serial Peripheral Interface for outputs control and diagnostic data transfer. Parallel Control inputs for two outputs.
-
特徴
- SHORT CIRCUIT CURRENT LIMITATION AND SELECTIVE THERMAL SHUTDOWN AT OUTPUTS 7 AND 8
- OVERCURRENT SHUTDOWN AT OUTPUTS 1 TO 6
- OUTPUTS CURRENT CAPABILITY UP TO 1A, RON≤0,75
AT TJ = 25˚C - SPI CONTROL FOR OUTPUTS 1 TO 8
- PARALLEL CONTROL INPUTS FOR OUTPUTS 1 AND 2
- INTRINSIC OUTPUT VOLTAGE CLAMPING AT TYP. 50V
- OUTPUT STATUS DATA AVAILABLE ON THE SPI
- RESET FUNCTION WITH RESET SIGNAL AT NRES PIN OR UNDERVOLTAGE AT VCC
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9825 | 量産中 | PowerSO-20 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9825TR | 量産中 | PowerSO-20 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L9825TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L9825 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9825TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9825 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。