製品概要
概要
The L9952GXP is a Power Management System IC containing two low drop regulators with advanced contact monitoring and additional peripheral functions.
The integrated standard serial peripheral interface (SPI) controls all L9952GXP operation modes and provides driver diagnostic functions.
-
特徴
- 1 High side driver Out_HS ( RDSon,typ = 1
) - 4 High side drivers for e.g. LED or HALL (RDSon,typ = 7
) - Outputs are short circuit protected
- 2 Relay drivers ( RDSon,typ = 2
) - Temperature warning and thermal shutdown
- 2 Op amp's for current sensing in GND return lines
- 24 bit SPI interface for mode control and diagnostic
- LIN 2.1 compliant (SAEJ2602 compatible) transceiver
- Two 5V low-drop voltage regulators (250mA, 100mA continuous mode
- Window watchdog and fail-safe output
- Low stand-by current: VBAT stby, 7μA; ,V1 stby, 45μA, (75μA in cycl. sense)
- Wake-up logic with cyclic contact monitoring
- Output drivers
- Interrupt output
- 1 High side driver Out_HS ( RDSon,typ = 1
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9952GXP | NRND | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9952GXPTR | 量産中 | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9952GXP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L9952GXPTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9952GXP NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9952GXPTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。