製品概要

概要

The L9953LXP is a microcontroller driven multifunctional door actuator driver for automotive applications. Up to three DC motors and three grounded resistive loads can be driven with five half bridges and three highside drivers. The integrated standard serial peripheral interface (SPI) controls all operation modes (forward, reverse, brake and high impedance). All diagnostic informations are available via SPI.

  • 特徴

    • Open-load diagnostic for all outputs
    • All outputs over temperature protected
    • Separated half bridges for door lock motor
    • Overload diagnostic for all outputs
    • Charge pump output for reverse polarity protection
    • PWM control of all outputs
    • All outputs short circuit protected
    • Very low current consumption in standby mode (IS < 6μA typ; Tj ≤ 85 °C)
    • Three half bridges for 0.75A loads (RDSon=1600mΩ)
    • One full bridge for 6A load (Ron=150mΩ)
    • Two configurable high side driver for up to 1.5A load (RDSon=500mΩ) or 0.35A load (Ron=1800mΩ)
    • Programmable soft start function to drive loads with higher inrush currents (i.e. current >6A, >1.5A)
    • Current monitor output for highside OUT1, OUT4, OUT5 and OUT8
    • One highside driver for 6A load (Ron=100mΩ)

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - L9953LXP

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L9953LXPTR
量産中
PowerSSO 36 オートモーティブ Ecopack2

L9953LXPTR

Package:

PowerSSO 36

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PowerSSO 36

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
L9953LXPTR
Available at distributors

販売代理店在庫 L9953LXPTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L9953LXPTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

L9953LXPTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。