製品概要
概要
The L99ASC03 is a multifunctional system IC designed for three-phase motor control applications.
The device features a voltage regulator to supply an external microcontroller and an operation amplifier for motor current sensing. It is designed to control six externalN-channel MOSFETs in bridge configuration to drive three-phase motors in automotive applications. All gate driver outputs are controlled by separate inputs.
The integrated Serial Peripheral Interface (SPI) makes it possible to adjust device parameters, control all operating modes and read out diagnostic information.
-
特徴
- Automotive qualified
- 5 V low-drop voltage regulator (200 mA continuous mode)
- Very low current consumption in standby mode (typ. 15 μA)
- ST SPI interface for control and diagnostics
- Window watchdog and fail-safe functionality
- Two separate power supply pins
- Three half-bridge drivers to control external MOSFETs (configurable by SPI)
- Full drive of external MOSFETs down to 6 V input voltage
- Input pin for each gate driver (with cross-current protection)
- Two-stage charge pump supporting 100% duty cycle
- PWM operation up to 80 kHz (not restricted)
- Current-sense amplifier (configurable by SPI)
- Disable input to turn off gate driver outputs
- Analog multiplexer output to monitor external power supply voltages and internal junction temperature
- Advanced BEMF detection IP
- Overcurrent protection (programmable)
- Drain-source monitoring and open-load detection
- TQFP48 7 x 7 x 1 mm with Exposed Pad (4.5 x 4.5 mm) package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L99ASC03 | NRND | TQFP 48 7x7x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L99ASC03TR | NRND | TQFP 48 7x7x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L99ASC03 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L99ASC03TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L99ASC03 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L99ASC03TR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。